text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
폴리아미드.
표면 마무리
흰색.
정보
평면 와셔는 진동 완충식이며 특히 사전 장착 시 스크류 연결을 고정합니다.
이 외에도 평면 와셔는 표면이 손상되는 것을 방지합니다.
예를 들면 링 나사에서와같이 언더컷이 있는 나사산용으로만 적합합니다.
용도
평면 와셔를 나사산으로 누르거나 돌리십시오.
경고
링 나사가 있는 평면 와셔 사용 시 링 나사 고유 힘을 보장할 수 없습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.