text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
광택.
정보
캡 너트의 표면은 광택처리 되어 있으며 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 따라서 너트 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다. 너트 전체 높이는 간섭 윤곽을 가능한 한 최소화하도록 낮게 디자인되어 있습니다. 표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 표면에 오염물이 거의 붙지 않습니다.
요청 시
인치 나사, 높이 사양.
Accessory
볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.