text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=슬롯 너비
5,25
D1=내부지름
5,25
D2=바깥지름
17
G=나사 / 나사용
M5
H=높이
5
D3
12
DIN
DIN 6372
Item
C-Washer
L
0,75
고정 방법
보어 홀
본체 재질
단강
제품 타입
디스크
표면 기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리

설명

재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
도면 설명
1) 좌우 널링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.