text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=나사 길이
6
D=나사
M5
G=나사 / 나사용
M5
L=길이
10
SW=렌치 사이즈
8
D1
10,5
D2
3,7
H
3,7
Item
Hexagon head bolt
K
4,7
R
16
고정 방법
육각헤드 나사
모델 1
얇은 샤프트 있음
버전 2
위생 디자인
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4404
제품 타입
스크류
포장 유형
대량 자재
표면 기본 몸체
광택처리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
광택.
정보
좁은 샤프트 볼트는 특히 리테이닝 요소를 사용하여 실수로 분실되는 것이 방지됩니다. 따라서 EU 규정 2006/42/EG를 충족합니다. 볼트는 선택적으로 구매 가능한 잠금 와셔와 함께 체결 전에 부품과 영구적으로 결합됩니다. 와셔는 나사 부분 위에서 회전시켜 좁은 샤프트에서 자유롭게 이동 가능합니다. 스크류 샤프트는 스프링 노치 등의 영향으로 손상되지 않습니다. 수동 조작의 경우 와셔 스크류가 저절로 다시 빠져 나오는 것은 불가능합니다. 하지만 조심스럽게 조작하면 와셔를 볼트에서 손상 없이 제거할 수 있습니다.
육각 헤드 나사의 표면은 광택처리 되어 있어 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 따라서 스크류 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다. 까다로운 각인 또는 새긴 자국 대신, 스크류 헤드의 표면은 Ra 0.8µm 훨씬 이하로 부드럽게 마무리되어 있습니다. 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
요청 시
인치 나사, 나사 길이, 샤프트 길이
Accessory
잠금 와셔 K1331.

볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.