text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M3
L=나사 길이
6
SW=렌치 사이즈
5,5
D1
7
H
3
Item
Hexagon head bolt
K
3,8
모델 1
낮은 헤드
버전 2
나사 통과
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4404
포장 유형
대량 자재
표면 기본 몸체
광택처리

설명

재료
스테인레스 스틸 1.4404
표면 마무리
광택.
정보
육각 헤드 나사의 표면은 광택처리 되어 있어 위생 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다.
따라서 스크류 헤드는 정면에서 보면 볼록하며 테이퍼 칼라는 형태의 경사도에 맞추어져 있습니다.
까다로운 각인 또는 새긴 자국 대신, 스크류 헤드의 표면은 Ra 0.8µm로 매끄럽게 마무리되어 있습니다.
제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
Accessory
볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.