{"product":{"productId":"agid.24226","price":9310,"name":"육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN "},"currency":"KRW"}
재료
육각 헤드 스크류: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).
표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리된 또는 광택처리되지 않은 스테인레스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
Hygienic DESIGN 나사 시스템은 식품 가공 분야에 사용하기 위해 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 미만의 표면 거칠기기가 특히 중요합니다. 전체 시스템은 사전 조립된 씰링 링 덕분에 빠르고 간편한 제품 사용에 의해 완성됩니다.
재료
육각 헤드 스크류: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).
표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리된 또는 광택처리되지 않은 스테인레스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
정보
실링 링의 접촉면은 평평하며 나사 구멍에 직각으로 배열되고 표면 거칠기는 Ra ≤ 0.8µm인 것이 좋습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C(POM).
장점
사전 조립된 교환 가능한 씰링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
경고
사용자는 Hygienic DESIGN 나사 체결부의 적합성을 각 상황에 대해 점검해야 합니다. 씰링 링은 각기 부화와 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
인도 품목
씰링 링이 포함된 육각 헤드 스크류.
요청 시
특수 설계 버전.
나사 버전
M4 - M16.
도면 설명
1) 육각 헤드 나사
2) 씰링 링
2) 씰링 링
Accessory
씰링 링 K1649.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/포크 렌치 K1362.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/포크 렌치 K1362.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.