text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
육각 스크류
모델 1
위생 usit®
타입
B
형태 타입
low head, with shank
제품 타입
스크류
본체 재질
스테인레스 스틸
표면 기본 몸체
광택처리
D=나사
M4
L=길이
30
SW=렌치 사이즈
7
B
14
D1
10,8
K
5,2
R
0,45
고정 방법
육각헤드 나사
스틸 키
1.4404
포장 유형
대량 자재
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
제품 설명
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다. 연마된 나사의 표면 거칠기 깊이는 Ra <0.8 µm입니다. 또한 내부 이음새는 각도 > 135°로 설계되어 먼지 입자가 붙는 것을 최소화 하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용인 낮은 헤드 육각 헤드 나사는 위생 분야에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 또한 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.
재료

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리
광택.
정보

EHEDG 인증서는 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.

Accessory
위생적인 USIT® 씰링 와셔 및 와셔 K1491.
칼라가 있는 육각 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
콤비네이션 스패너/보호 인서트가 있는 오픈 엔드 스패너 K1362.
보호 턱이 있는 플라이어 스패너 K2242.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.