text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸, 강도 등급 6, 자연적 마무리 또는 전기 아연 도금.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
정보
캡 너트는 주로 장식용 나사 연결부에 사용됩니다. 캡 너트는 노출된 스레드 끝부분을 막아 보호합니다. 그리고 기계, 장비, 피트니스 장비의 날카로운 모서리를 비롯하여 노출된 스레드 끝부분으로 인해 사람이 다치거나 물체가 손상되는 것을 방지합니다.
기술 데이터
DIN 1587:2021-10에 따르면 나사 런아웃이나 언더컷 등 설계 선택은 제조업체의 재량에 따라 나사 사이즈와 관계없이 결정됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.