{"product":{"productId":"agid.14583","price":291.72,"name":"나사 잠금이 포함되지 않은 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN EN ISO 4026, 이 있는 그루브 스크류"},"currency":"KRW"}
- 표면 마무리: 스틸 혹은 스테인리스 스틸(A2)
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.