{"product":{"productId":"agid.14576","price":7717.32,"name":"육각 너트 1.5XD HIGH DIN6330, M05, SW=9, 단강10 자연적 마무리 (검정)"},"currency":"KRW"}
Hexagon nut
1,5xD high
단강
자연적 마무리 (검정)
- 표면 마무리: 스틸 혹은 스테인리스 스틸A2
판매 단위
₩7,717 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M5
G=나사 / 나사용
M5
H = 1.5 x D
7,5
H=높이
7,5
SW=렌치 사이즈
9
D1
6,5
DIN
DIN 6330
E
10,4
Item
Hexagon nut
R
7
경도 등급
10
고정 방법
육각헤드 나사
모델 1
1,5xD high
본체 재질
단강
제품 타입
너트
표면
기본 몸체
자연적 마무리 (검정)
설명
재료
단강 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸 경도 등급 10, 표면 광택 처리 (검정색).
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
스테인레스 스틸 A 2-70, 표면 광택 처리.
정보
원추형 시트 K0729의 D형과 G형은 육각 너트에 사용할 수 있습니다.
K0702.808 = = 스테인리스 스틸 A4.
K0702.808 = = 스테인리스 스틸 A4.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.