{"product":{"productId":"agid.27411","price":1449.25,"name":"연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
경도 등급 12.9, 축 직경, 연마, 블랭크.
블랭크한 스테인레스 스틸 또는 열처리한 스틸.
블랭크한 스테인레스 스틸 또는 열처리한 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
경도 등급 12.9, 축 직경, 연마, 블랭크.
블랭크한 스테인레스 스틸 또는 열처리한 스틸.
블랭크한 스테인레스 스틸 또는 열처리한 스틸.
정보
연결부가 있는 로케이팅 볼트는 일반 나사 그 이상의 제품입니다. 이 제품은 다양한 목적을 위해 ”구성 요소”로 사용되고 있습니다. 이 부품은 복잡한 구성을 단순화해주기 때문에 가장 경제적인 솔루션을 이끌어 내는 경우가 많습니다. 연결부가 있는 로케이팅 볼트는 오늘날 결정적인 규모의 경제를 가능하게 해 줍니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.