text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M3
D=지름
5
L=길이
16
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Item
Dowel Pin
L1 약.
0,6
L2 약.
1,7
T
6
모델 1
암나사
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
경화

설명

재료
스틸.
표면 마무리
표면-경화처리, 경도 60 ±2 HRC, 템퍼링, 연마, 랩핑됨.
정보
암나사가 있는 원형 핀은 주로 막힌 홀에 사용됩니다. 갈린 면은 막힌 홀에 공기가 압축되는 것을 방지합니다.
나사산은 추출기 K0873을 고정하는 역할을 합니다.
도면 설명
1) 연마된 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.