{"product":{"productId":"agid.24885","price":22043.56,"name":"알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 커버.
스테인리스 스틸 스크류.
NBR O 링.
스테인리스 스틸 스크류.
NBR O 링.
표면 마무리
커버, 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
가공 공간에서 보어 커버를 사용하면 나사 헤드에 모인 냉각수 등을 청소하는 시간이 줄어 셋업 시간이 단축됩니다.
재료
알루미늄 커버.
스테인리스 스틸 스크류.
NBR O 링.
스테인리스 스틸 스크류.
NBR O 링.
표면 마무리
커버, 검정 산화 처리.
조립
커버를 보어 또는 육각형에 삽입한 후 나사 헤드와 커버 전면부가 같은 높이로 정렬될 때까지 드라이버로 조이십시오.
장점
재사용 가능한 파손 되지 않는 시스템.
나사 헤드, 카운터 보어에 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지.
간단하고 신속한 조립 및 분해. 압축 공기 분사 시 냉각 윤활제의 분무를 최소화.
나사 헤드, 카운터 보어에 칩과 냉각 윤활유가 쌓여 들러붙는 것을 방지.
간단하고 신속한 조립 및 분해. 압축 공기 분사 시 냉각 윤활제의 분무를 최소화.
요청 시
개별 맞춤 버전 및 색상.
Accessory
육각 소켓 헤드 나사, DIN 912.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.