{"product":{"productId":"agid.1625","price":9877,"name":"아이 볼트 DIN444 M06X18, L=75, 타입:B, 스틸 8.8검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Eye bolt
스틸
검정 산화 마무리
- 베어링 핀, 방향 전환 힌지 및 가이드로 사용 가능
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
판매 단위
₩9,877 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=나사 길이
18
D1=나사
M6
G=나사 / 나사용
M6
L=길이
75
D2
6
D3
14
DIN
DIN 444
Item
Eye bolt
R
4
S
7
경도 등급
8.8
고정 방법
고리
본체 재질
스틸
제품 타입
스크류
타입
B
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
경도 강도 8.8 스틸, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
정보
적합한 축 볼트는 B0430을 참고함.
도면 설명
U= max. 2 P (불완전한 스레드)
X1= DIN 76 (1부) 해당
X1= DIN 76 (1부) 해당
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.