{"product":{"productId":"agid.24228","price":2490,"name":"씰링 링 Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).
표면 마무리
RAL5002 - 군청색(POM).
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
Hygienic DESIGN의 열가소성 씰링 링은 육각 헤드 스크류 K1647 또는 육각 너트 K1648와 함께 사용하도록 특수 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 미만의 표면 거칠기기가 특히 중요합니다.
해당 씰링 링은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
해당 씰링 링은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
재료
EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성(POM).
표면 마무리
RAL5002 - 군청색(POM).
정보
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C(POM).
장점
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
세척에 최적화된 형상.
경고
사용자는 Hygienic DESIGN 나사 체결부의 적합성을 각 상황에 대해 점검해야 합니다. 씰링 링은 각기 부화와 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
인도 품목
씰링 링.
요청 시
특수 설계 버전.
나사 버전
M4 - M16.
Accessory
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.