{"product":{"productId":"agid.32244","price":130980,"name":"씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
스페이서: 스테인리스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지(POM).
축봉 75 EPDM 295.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지(POM).
축봉 75 EPDM 295.
표면 마무리
스페이서: 연마되지 않은 스테인리스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
축봉: 75 EPDM 295 - 검정색.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
축봉: 75 EPDM 295 - 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
Hygienic DESIGN 스페이서는 식품 가공 분야에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 두 구성 부품 사이의 간격은 스패너 키를 사용하여 원하는 길이로 지속적으로 조정 가능합니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 이하의 표면 조도가 특히 중요합니다. 식품 등급 플라스틱으로 만들어진 실링 링은 교체 가능합니다.
재료
스페이서: 스테인리스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지(POM).
축봉 75 EPDM 295.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 수지(POM).
축봉 75 EPDM 295.
표면 마무리
스페이서: 연마되지 않은 스테인리스 스틸.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
축봉: 75 EPDM 295 - 검정색.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
축봉: 75 EPDM 295 - 검정색.
정보
이상적인 씰링 링의 접촉면은 평평하고 나사 구멍에 직각으로 배열되어야 하며 표면 거칠기가 0.8µm 이하여야 합니다. 실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다. 사용자는 Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C(POM).
장점
지속적으로 조정 가능한 간격.
교환 가능한 실링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
교환 가능한 실링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
요청 시
특별 길이.
도면 설명
1) 씰링 링
2) 축봉
2) 축봉
Accessory
씰링 링 K1649.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
육각 스크류 K1647.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
육각 스크류 K1647.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.