{"product":{"productId":"agid.26678","price":16972.8,"name":"씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
스페이서 슬리브: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 물질(POM).
표면 마무리
스페이서 슬리브: 스테인리스 스틸 무광택.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브는 식품 가공 분야에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 이하의 표면 거칠기가 특히 중요합니다. 식품 등급 플라스틱으로 만들어진 씰링 링은 교체 가능합니다.
재료
스페이서 슬리브: 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링: EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 물질(POM).
표면 마무리
스페이서 슬리브: 스테인리스 스틸 무광택.
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
씰링 링: RAL5002 - 군청색(POM).
정보
이상적인 씰링 링의 접촉면은 평평하고 나사 구멍에 직각으로 배열되어야 하며 표면 거칠기가 0.8µm 이하여야 합니다.
씰링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
사용자는 Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
씰링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
사용자는 Hygienic DESIGN 스페이서 슬리브의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C(POM).
장점
교환 가능한 씰링 링.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
인도 품목
씰링 링을 포함한 스페이서 슬리브.
도면 설명
1) 스페이서 슬리브
2) 씰링 링
2) 씰링 링
Accessory
씰링 링 K1649.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 헤드 나사 K1647.
씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 육각 너트 K1648.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.