text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
실링 심 와셔
모델 1
위생 usit®
제품 타입
디스크
본체 재질
스테인레스 스틸
구성품 재질
75 EPDM 295
구성품 색상
검정색
D=내부지름
5,1
G=나사 / 나사용
M5
D1
10,7
S
1
고정 방법
보어 홀
스틸 키
1.4404
육각 스크류용
M5
적합한 캡 너트
M5
포장 유형
대량 자재
허가/ 인증
EHEDG
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
제품 설명

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 위생 요건에 부합하는 디자인과 신뢰성이 높은 실링을 통해 공정 산업에서 새로운 청결 표준을 정립합니다. 식품 또는 제약 산업용 기계 및 설비의 많은 제조업체는 제품 영역에서 스크류 체결을 위해 종종 표준 평면 와셔 또는 O링을 사용하고 있습니다. 그러나 세균이나 생물막이 나사 헤드 아래에 세균 군집과 부식으로 형성 될 수 있어 위생적으로 최적화된 디자인이 보장되지 않아 EHEDG를 준수하지 않습니다.


75 EPDM 295(검정색) 및 70 EPDM 253815(흰색)로 완전히 체결된 실링 링이 있는 금속 평면 와셔는 안전하고 완벽한 실링을 보장합니다. 불소화 프리미엄 컴파운드 Fluoroprene® XP 45 소재의 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 특히 공격적인 CIP/SIP 세척 온도 및 높은 증기 멸균 온도와 그리스가 함유된 공정 분야에 적합합니다. 이러한 재료는 작동 온도 범위가 더 넓고, 극성 및 비극성 매체와 향료에도 내성이 있습니다.


FDA, EU1935/2004 및 USP Class VI (121 °C) 및 EHEDG 인증과 같은 승인은 Hygienic USIT® 와셔가 식품 및 음료 영역과 제약 산업 등 위생적으로 까다로운 분야에 가장 적합한 선택임을 확인해 줍니다.

재료

와셔:

스테인리스 스틸 1.4404.

실링 링:

75 EPDM 295 (검정색)

70 EPDM 253815 (흰색)

75 Fluoroprene® XP 45 (청색)

정보
EHEDG 인증서는 특별히 맞는 육각 헤드 나사 K1492 또는 캡 너트 K1493과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.
경고
Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다.
각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.
도면 설명
1) 중공 없는 실링
Accessory

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는  Hygienic USIT® 라인의 기타 모든 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.