{"product":{"productId":"agid.32245","price":928.2,"name":"스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 A
시작하여
₩928
부가세 별도
배송비 별도
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E, 블라스팅 처리된 B
시작하여
₩1,565
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
스틸 소재의 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E는 메커니컬 엔지니어링용으로 특별히 설계되었으며 다양한 체결 요구 사항에 맞는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고품질 스틸로 제작되어 견고한 구성과 높은 하중 용량을 보장합니다. 정밀하게 제작된 스레드는 간단하게 설치할 수 있으며 안전하게 고정할 수 있습니다. 다용도성 덕분에 기계 부품, 공구 및 기타 장비들의 고정에 이상적입니다. 당사의 나사 후크는 장기적인 성능을 제공하며 메커니컬 엔지니어링의 까다로운 응용 분야에 신뢰할 수 있는 선택입니다.