{"product":{"productId":"agid.27302","price":520.03,"name":"샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.
표면 마무리
스틸 스프링, 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.
표면 마무리
스틸 스프링, 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보
잠금 와셔는 샤프트의 슬롯에 사용됩니다. DIN 6799에 따라 표준화되었으며 소형 샤프트에 사용하도록 고안되었습니다.
공칭 치수 = 슬롯 직경 D2
공칭 치수 = 슬롯 직경 D2
도면 설명
1) 클램핑 되지 않음
2) 클램핑됨
2) 클램핑됨
Accessory
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799 K1940.
KL-퓨즈, 스틸 K2231
SL-퓨즈, 스틸 K2232.
KL-퓨즈, 스틸 K2231
SL-퓨즈, 스틸 K2232.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.