{"product":{"productId":"agid.27300","price":301.07,"name":"샤프트용 고정 링 DIN 471"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.
표면 마무리
인산염처리된 스틸 스프링.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 스프링 또는 스테인레스 스틸 1.4122.
표면 마무리
인산염처리된 스틸 스프링.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보
DIN 471 고정 링은 범용으로 사용 가능한 샤프트 축방향 조립식 고정 요소입니다. 이 고정 링은 기계 유닛(예: 롤링 베어링)과 링이 조립된 슬롯 사이에 큰 축 력을 전달할 수 있습니다.
도면 설명
1) 설치 공간
2) DIN 표준에 따라 구멍의 종류는 그림 D1≤9mm와 꼭 일치하지 않아도 됩니다. 표에 제시된 치수가 결정적입니다.
2) DIN 표준에 따라 구멍의 종류는 그림 D1≤9mm와 꼭 일치하지 않아도 됩니다. 표에 제시된 치수가 결정적입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.