{"product":{"productId":"agid.34134","price":265.2,"name":"사각 너트, 낮은 타입 DIN 562"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸, 경도 등급 11H, 무광택 처리(검정) 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A2, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 A4, 무광택 처리.
정보
DIN 562 제품 등급 B에 해당하는 사각 너트는 평평한 디자인이 특징입니다.
사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다.
사각 너트는 사출 성형 부품의 인서트 너트로 자주 사용됩니다. 또는 하우징 프로파일(압출 알루미늄 프로파일)에 삽입되어 다른 부품에 나사 고정하기 위한 T슬롯 너트로 사용됩니다. 사각 너트는 또한 케이지 너트의 기초를 형성합니다. 사각 너트는 기존 육각 너트에 비해 개선된 회전 방지 기능이 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.