{"product":{"productId":"agid.20593","price":18330,"name":"볼헤드 스크류 M05X20, SW=8, 스테인레스 스틸 A41.4404 광택처리"},"currency":"KRW"}
볼헤드 스크류
스테인레스 스틸 A4
광택처리
- 특히 위생 분야에 적합합니다
- 고광택 처리된 표면 Ra 0.8µm으로 인해 세척이 매우 쉽습니다.
- 재질: 스테인리스 스틸 1.4404, 매우 높은 내식성
판매 단위
₩18,330 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
볼헤드 스크류
제품 타입
스크류
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
표면
기본 몸체
광택처리
D=나사
M5
G=나사 / 나사용
M5
L=길이
20
SW=렌치 사이즈
8
D1
14
K
4
R1
8,6
T
1
고정 방법
양면
스틸 키
1.4404
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
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택.
정보
클래딩 패널, 플렉시 글라스 커버 등을 고정하기 위한 최적화된 연결 요소. 매우 큰 플랜지와 나사 언더컷이 해당 표면에 응력 없는 균일한 힘 배분을 보장합니다. 이 외에도 헤드 높이와 있을 수 있는 간섭 에지가 가능한 한 최소화됩니다. 오픈 엔지 스패너를 사용하여 고정시킬 수 있습니다.
볼 헤드 스크류의 표면은 광택처리 되어 있으며 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 표면 거칠기는 Ra 0.8 µm 이하입니다. 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
볼 헤드 스크류의 표면은 광택처리 되어 있으며 영역에서 사용하기에 최적화된 형태입니다. 표면 거칠기는 Ra 0.8 µm 이하입니다. 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 남지 않아 간단한 세척을 보장합니다.
Accessory
볼트를 손상 없이 풀고 조이려면 보호 캡이 있는 오픈 엔드 스패너(K1362)를 사용하는 것이 좋습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.