{"product":{"productId":"agid.27306","price":7061.46,"name":"나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
경도 등급 최소 4.6, 아연 도금.
경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
경도 등급 최소 4.6, 아연 도금.
경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸. 자연적 마무리.
정보
나사 스핀들은 1,000 mm 길이로만 공급됩니다.
M3, M4 사이즈의 나사 스핀들은 약간 구부러진 상태로 납품될 수 있습니다.
자연적 마무리 버전은 기술상의 이유로 회색 표면부터 검은색 표면에 이르는 색상을 가질 수 있습니다.
M3, M4 사이즈의 나사 스핀들은 약간 구부러진 상태로 납품될 수 있습니다.
자연적 마무리 버전은 기술상의 이유로 회색 표면부터 검은색 표면에 이르는 색상을 가질 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.