{"product":{"productId":"agid.15595","price":22411.95,"name":"고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
고정식 노브가 달린 T 나사 DIN 6304
시작하여
₩22,412
부가세 별도
배송비 별도
이동식 클램핑 나사가 달린 T나사 DIN 6306
시작하여
₩30,659
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화 처리, 스러스트 포인트 경화 처리.
정보
이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사의 경우
클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고,
압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할
수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다.
고정식 클램핑 나사가 달린 T 나사의
경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.
클램핑 나사를 밀어 위치를 옮길 수 있고,
압축 스프링으로 어떤 위치에서도 고정할
수 있습니다. 링이 이동 거리를 제한합니다.
고정식 클램핑 나사가 달린 T 나사의
경우에는 클램핑 나사가 압입되어 있습니다.