{"product":{"productId":"agid.36319","price":2420,"name":"HeliCoil®plus 나사 인서트, 탱 있음"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
녹색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
녹색.
정보
HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 금속 가공업 및 모든 수리 업체에서 필수적인 보조도구입니다.
파손되거나 고착된 또는 너무 크게 뚫린 나사 구멍은 몇 분 안에 원래의 나사 구멍 직경으로 복원됩니다.
기술적으로 완전하고 무한정 사용할 수 있으며, 부식성 및 열응력에 대해 강합니다. 따라서 고가 제품의 불량품 감소를 가능하게 합니다.
표면 품질이 우수하여 고강도 나사의 최적 탄력 제한 및 높은 프리로드 힘을 보장합니다.
HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 경금속 및 캐스팅 부품의 운동용 나사로도 적합합니다.
T는 절단면으로 부터 나사 인서트의 거리이고 나사 피치의 0.25~0.5 입니다.
감김수 W는 설치 전에 나사 인서트의 감긴 횟수를 나타냅니다.
설치하지 않은 나사 인서트의 검사치는 W와 D입니다.
파손되거나 고착된 또는 너무 크게 뚫린 나사 구멍은 몇 분 안에 원래의 나사 구멍 직경으로 복원됩니다.
기술적으로 완전하고 무한정 사용할 수 있으며, 부식성 및 열응력에 대해 강합니다. 따라서 고가 제품의 불량품 감소를 가능하게 합니다.
표면 품질이 우수하여 고강도 나사의 최적 탄력 제한 및 높은 프리로드 힘을 보장합니다.
HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 경금속 및 캐스팅 부품의 운동용 나사로도 적합합니다.
T는 절단면으로 부터 나사 인서트의 거리이고 나사 피치의 0.25~0.5 입니다.
감김수 W는 설치 전에 나사 인서트의 감긴 횟수를 나타냅니다.
설치하지 않은 나사 인서트의 검사치는 W와 D입니다.
요청 시
기타 치수.
도면 설명
1) 탱
2) 노치
3) 전선 단면적
2) 노치
3) 전선 단면적
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.