{"product":{"productId":"agid.16567","price":850,"name":"컷팅 슬롯이 있는 셀프 태핑 나사 인서트"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 표면 경화처리, 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 표면 경화처리, 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
알루미늄 및 알루미늄 합금, 황동, 청동, 주철, 열경화성 수지 및 열가소성 수지와 같은 전단 강도가 낮은 소재로 부하를 더 잘 견디고, 내마모성이 크고, 진동에 더 안전한 볼트 체결부를 만들기 위한 셀프 태핑 나사 인서트
나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 컷팅 슬롯이 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.
내부 스레드 D1, ISO 6H 규격
커팅 슬롯이 있는 나사 인서트는 일부 소재에서 컷팅 슬롯 영역에서 미세하게 안쪽으로 튕겨집니다. 이 때문에 일종의 나사 잠금 효과가 발생합니다. 이를 원치 않으면 컷팅 보어가 있는 나사 인서트를 사용할 것을 권장합니다.
나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 컷팅 슬롯이 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.
내부 스레드 D1, ISO 6H 규격
커팅 슬롯이 있는 나사 인서트는 일부 소재에서 컷팅 슬롯 영역에서 미세하게 안쪽으로 튕겨집니다. 이 때문에 일종의 나사 잠금 효과가 발생합니다. 이를 원치 않으면 컷팅 보어가 있는 나사 인서트를 사용할 것을 권장합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.