{"product":{"productId":"agid.1646","price":973660,"name":"수리 키트"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
나사 인써트 스틸, 피막 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재질, 표면 마무리
나사 인써트 스틸, 피막 처리.
정보
수리 키트로 손상되었거나 마모되었거나 막힌
나사 홀을 다시 사용하거나 수리할 수 있음.
따라서 원자재에 덜 손상을 줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용 그리고
경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌 네
개의 잠금 핀이 제공됨.
허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.
기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
나사 홀을 다시 사용하거나 수리할 수 있음.
따라서 원자재에 덜 손상을 줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용 그리고
경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌 네
개의 잠금 핀이 제공됨.
허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.
기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
장점
- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.