{"product":{"productId":"agid.1640","price":22443.4,"name":"나사 인써트 암나사, 자동 잠금"},"currency":"KRW"}
재료
나사 인써트, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
나사 인써트, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
피막처리.
정보
나사 인써트는 손상되었거나 마모되었거나
막힌 나사 홀을 다시 사용하거나 수리를
가능하게 함. 따라서 원자재에 덜 손상을
줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용
그리고 경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌
네 개의 잠금 핀이 제공됨.
허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.
기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
막힌 나사 홀을 다시 사용하거나 수리를
가능하게 함. 따라서 원자재에 덜 손상을
줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용
그리고 경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌
네 개의 잠금 핀이 제공됨.
허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.
기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
장점
- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
도면 설명
1) 잠금 쐐기핀
2) 암나사의 셀프 락킹 부품
2) 암나사의 셀프 락킹 부품
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.