text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
클램프 레버:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
스틸 부품:
경도 등급 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
표면 마무리
스틸 부품 검정 산화처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보
클램핑 조인트는 둥근 단면(바, 파이프 등)의
클램핑을 위해 삽입되고 조절이 용이함.
조절형 클램프 레버와 간단히 연결 구성하여
빠르게 클램핑 작업을 할 수 있음.
도면 설명
1) 클램프 레버
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.