{"product":{"productId":"agid.503","price":80251.05,"name":"클램핑 조인트 단독 조절형"},"currency":"KRW"}
재료
윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
나머지 부품:
고강도 알루미늄.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보
클램핑 조인트는 둥근 단면(바, 파이프 등)의
클램핑을 위해 삽입되고 개별적으로 조절이
용이함.
윙 그립과 간단히 연결 구성하여 빠르게
클램핑 작업을 할 수 있음.
클램핑을 위해 삽입되고 개별적으로 조절이
용이함.
윙 그립과 간단히 연결 구성하여 빠르게
클램핑 작업을 할 수 있음.
도면 설명
1) 윙 그립
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.