{"product":{"productId":"agid.36469","price":102030,"name":"클램핑 링, 알루미늄, 압력 클램프용"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄.
표면 마무리
양극 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
클램핑 링은 구성 부품들을 서로 안전하게 연결하기 위해 사용됩니다. 견고한 구조와 정밀한 제조를 통해 클램핑 링은 샤프트 또는 축을 안정적으로 조립하고 정렬할 수 있습니다. 나사용 구멍들을 통해 간편하고 안전하게 고정할 수 있습니다. 콤팩트하고 견고한 솔루션이 필요한 적용 분야에 이상적입니다.
재료
알루미늄.
표면 마무리
양극 산화.
정보
* 권장 샤프트 공차 F8, G6, H5-H9
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3 또는 M4가 함께 공급됩니다.
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M3 또는 M4가 함께 공급됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.