{"product":{"productId":"agid.36461","price":163700,"name":"압력 클램프, 스테인리스 스틸, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 레버 있음"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 볼트 및 다이아몬드 그립퍼, 스테인리스 스틸.
레버, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
레버, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리
하우징 및 볼트, 무광택 처리.
다이아몬드 그립퍼, 전기 도금
레버, PA 유리 섬유 강화, 주황색 또는 검정색.
레버, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
다이아몬드 그립퍼, 전기 도금
레버, PA 유리 섬유 강화, 주황색 또는 검정색.
레버, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
압력 클램프는 판형 로드나 샤프트와 같은 기계 부품들을 편리하고 쉽고 빠르게 고정하거나 해제할 수 있는 방법을 제공합니다. 이는 반복적인 조작이 자주 필요한 기계 및 제조 기술 분야에 이상적입니다. 압력 클램프는 쉽게 조립할 수 있으며 정밀한 조정과 안전한 고정이 가능합니다.
재료
하우징, 볼트 및 다이아몬드 그립퍼, 스테인리스 스틸.
레버, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
레버, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리
하우징 및 볼트, 무광택 처리.
다이아몬드 그립퍼, 전기 도금
레버, PA 유리 섬유 강화, 주황색 또는 검정색.
레버, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
다이아몬드 그립퍼, 전기 도금
레버, PA 유리 섬유 강화, 주황색 또는 검정색.
레버, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.
모든 접촉 표면의 오일을 완전히 제거하세요
클램핑된 로드나 샤프트를 움직이지 마세요.
권장 클램핑 범위(5.9~6.3mm)를 유의하세요.
과도한 충격이나 진동으로 인해 클램핑된 물체의 고정 위치가 잘못될 수 있습니다.
모든 접촉 표면의 오일을 완전히 제거하세요
클램핑된 로드나 샤프트를 움직이지 마세요.
권장 클램핑 범위(5.9~6.3mm)를 유의하세요.
과도한 충격이나 진동으로 인해 클램핑된 물체의 고정 위치가 잘못될 수 있습니다.
액추에이션 원리
압력 클램프가 클램핑 되지 않은 위치에 있는지 확인합니다. 판형 로드 또는 샤프트를 클램핑 되지 않은 위치에 밀어 넣습니다. 레버를 90° 돌립니다. 완전히 맞물리면 표시선이 맞추어지고 찰칵 소리가 들립니다.
도면 설명
1) 조립 가능성 1, 판형 로드용
2) 조립 가능성 2, 샤프트용
3) 조립 가능성 3, 평평한 샤프트용
4) 클램핑된 위치
5) 클램핑되지 않은 위치
6) 다이아몬드 표면이 있는 변형에서의 카운터 싱크 직경
7) 고정 나사(육각 소켓) M2/M3에 적합
8) H4 = 권장 클램핑 범위(클램핑 스트로크 5.8 - 6.5)
9) 압력 클램프 조립을 위한 최소 치수
10) 판형 스틸
11) H6 = 판형 스틸 두께 (0 -0.2), 고객이 직접 결정함
12) 샤프트
13) 클램핑 링의 직경: 샤프트 직경 +0.1 +0.2
14) D5 = 샤프트 직경 (권장 공차 : f8, g6, h5-h9), 고객이 직접 결정함.
15) 샤프트, 평평함
2) 조립 가능성 2, 샤프트용
3) 조립 가능성 3, 평평한 샤프트용
4) 클램핑된 위치
5) 클램핑되지 않은 위치
6) 다이아몬드 표면이 있는 변형에서의 카운터 싱크 직경
7) 고정 나사(육각 소켓) M2/M3에 적합
8) H4 = 권장 클램핑 범위(클램핑 스트로크 5.8 - 6.5)
9) 압력 클램프 조립을 위한 최소 치수
10) 판형 스틸
11) H6 = 판형 스틸 두께 (0 -0.2), 고객이 직접 결정함
12) 샤프트
13) 클램핑 링의 직경: 샤프트 직경 +0.1 +0.2
14) D5 = 샤프트 직경 (권장 공차 : f8, g6, h5-h9), 고객이 직접 결정함.
15) 샤프트, 평평함
Accessory
클램핑 링, 알루미늄, 압력 클램프용 K2552.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.