{"product":{"productId":"agid.209","price":27573.32,"name":"회전식 나사 D=M10 스틸, 구성 요소:열가소성"},"currency":"KRW"}
Swing Screw
스틸
- 플랩, 덮개 및 후드용 퀵 잠금장치
- 안전 링 포함
판매 단위
₩27,573 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M10
D1
10
D2
20
D3
50
D4
20
H
31
H1
17
H2
2
Item
Swing Screw
L
37
L1
32
L2
max.
90
L2
min.
74
S
12
구성품 재질
열가소성
본체 재질
스틸
설명
재료
별 모양 그립: 열가소성.
스틸 슬리브.
와셔: 스틸 140 HV.
아이 볼트: 스틸, 경도 등급 8.8.
힌지 핀: 단강 1.1181.
스틸 슬리브.
와셔: 스틸 140 HV.
아이 볼트: 스틸, 경도 등급 8.8.
힌지 핀: 단강 1.1181.
표면 마무리
별 모양 그립, 검정색.
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
와셔, 블랭크아이 볼트, 검정 산화 처리.축 볼트, 단강, 연마, 블랭크.
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
와셔, 블랭크아이 볼트, 검정 산화 처리.축 볼트, 단강, 연마, 블랭크.
정보
스위블 스크류 미장착 상태로 공급됨.
적합한 안전 링이 포함됨.
적합한 안전 링이 포함됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.