text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
40
D1
4,5
Item
Shim Plate
P
32
본체 재질
스테인레스 스틸

설명

재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
정보
받침판이 슬라이딩 로크를 3mm 들어 올립니다.
받침판을 사용하여 슬라이딩 로크를 고정된 사각 부품 방향으로 움직일 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.