{"product":{"productId":"agid.506","price":78231.45,"name":"멀티 커넥터"},"currency":"KRW"}
재료
윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
기본 몸체:
고강도 알루미늄.
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
기본 몸체:
고강도 알루미늄.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
윙 그립:
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
기본 몸체:
고강도 알루미늄.
그립 부품 강화 유리 섬유 열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8
기본 몸체:
고강도 알루미늄.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
알루미늄, 니켈실버 산화 처리.
정보
멀티 커넥터로 둥근 단면(바, 파이프 등)을
축 방향 또는 평행으로 연장이 가능함.
바 등은 평행 배열하여 구성을 강하게 또는
견고히 할 수 있음. 그리고, 기본 몸체에 드릴
홀이 있어 사각 연결을 구성할 수 있음.
축 방향 또는 평행으로 연장이 가능함.
바 등은 평행 배열하여 구성을 강하게 또는
견고히 할 수 있음. 그리고, 기본 몸체에 드릴
홀이 있어 사각 연결을 구성할 수 있음.
도면 설명
1) 윙 그립
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.