{"product":{"productId":"agid.34122","price":11040.48,"name":"핸들 바 M10, L=100, D=12, 타입:A 볼 노브, 스틸 검정산화 마무리, 구성 요소:듀로플라스틱 검정 고광택 처리"},"currency":"KRW"}
Grip Rod
스틸
검정 산화 마무리
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 가구 산업, 금속 공학
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
- 일반적으로
판매 단위
₩11,040 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M10
D=지름
12
L=샤프트 길이
100
COMP
검정색
D2
32
Item
Grip Rod
L1
15
L2
29
구성품 재질
듀로플라스틱
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0715
타입
A
표면
구성품
고광택 처리
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 타입
볼 노브
설명
재료
노브, 듀로플라스틱 PF 31.
바, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.