text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
80
D=나사
M10
H=높이
53,5
L=나사 길이
40
D2
29,2
H1
31
Item
Triangular grip
구성품 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
타입
L

설명

재료
강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 및 커버, 흑회색(RAL 7021).스틸 부품, 청색 피막처리.
요청 시
기타 스크류 길이 및 색상.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.