text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
80
D=보어 홀
16
H=높이
50
T=보어 홀 깊이
28
D2
25
DIN
DIN 6335
H3
30
Item
Palm grip
T1
32
나사 종류
보어 홀
본체 색상
오렌지
본체 재질
회주철
타입
C
표면 기본 몸체
플라스틱 코팅

설명

재료
회주철 GJL 200.
표면 마무리
플라스틱 코팅.
정보
오렌지색 RAL 2004,
검정색 RAL 9005 무광택.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.