{"product":{"productId":"agid.14541","price":9929.7,"name":"플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 E"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 스레드 막힌 홀
- 색상 버전: 오렌지색, 검정
설명
재료
회주철 GJL 200.
표면 마무리
플라스틱 코팅.
정보
오렌지색 RAL 2004,
검정색 RAL 9005 무광택.
검정색 RAL 9005 무광택.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.