{"product":{"productId":"agid.22794","price":41180,"name":"플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음"},"currency":"KRW"}
재료
별 모양 그립, 열가소성, 폴리아미드, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리 스테인레스 스틸.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
더 보기
더 적게 표시
플라스틱 별 모양 그립, 타입 K, 클램프력 증폭 부품 있음, 나사 부쉬 있음
시작하여
₩41,180
부가세 별도
배송비 별도
플라스틱 별 모양 그립, 타입 L, 클램프력 증폭 부품 있음, 수나사 있음
시작하여
₩41,910
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
클램프력 증폭 부품이 통합된 별 모양 그립은 표준 별 모양 그립과 비교하여 클램핑력이 두 배가 됩니다.
이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 별 모양 그립을 푸는데 힘이 덜 필요합니다.
클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 별 모양 그립을 푸는데 힘이 덜 필요합니다.
클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.
큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재료
별 모양 그립, 열가소성, 폴리아미드, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리 스테인레스 스틸.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
용도
기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.
장점
동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시
기타 나사 길이.
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
타입 L: 수나사