text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

강화된 열가소성 폴리아미드, 항균성, 슬레이트 그레이 RAL 7015.

스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.

표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
정보
돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.
용도
이 팜 그립은 위생 요구 사항이 높은 조건에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.

항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또는 내성이 있는 병원체(예: MRSA)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능을 하는 마이크로 은 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.

효과:
제품 표면에는 은이온으로 유해한 미생물의 증식이 효과적으로 파괴되며, 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소합니다(인증된 검증연구소에서 검사 및 승인을 받음).
세척 주기 사이에는 이 제품과의 접촉으로 발생하는 감염 위험이 훨씬 적습니다.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있고(소독의 경우), 독성 부작용은 없음(생체 적합성).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시
특수 설계 버전.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야(예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장)에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다. 공공장소 또는 사람이 많이 이용하는 시설에서 사용(예를 들어 요양원, 어린이집).
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.