{"product":{"productId":"agid.16702","price":11840,"name":"인체 공학적 오각형 별모양 그립 "},"currency":"KRW"}
재료
강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
내부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립
시작하여
₩11,840
부가세 별도
배송비 별도
외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립
시작하여
₩17,020
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품
열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품
강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305
소재 부싱 또는 스레드 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.