text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
80
D=나사
M8
H=높이
37
T=스크루 깊이
17
D2
26
H1
10
Item
Triangular grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
인체 공학적
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
타입
K

설명

재료

강화 유리 섬유 플라스틱 하드 부품.

열가소성 엘라스토머 소프트 부품.

부시, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
요청 시
기타 모델.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.