{"product":{"productId":"agid.21503","price":7325.13,"name":"로브 그립 광택 처리 D=M06X10, 타입:L 듀로플라스틱, 검정,구성 요소:쾌삭강, 푸른색 피막 처리, D1=32"},"currency":"KRW"}
Five lobe grip
광택
듀로플라스틱
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 고광택 처리
판매 단위
₩7,325 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
32
D=나사
M6
H=높이
22,5
L=나사 길이
10
D2
16
H1
11
Item
Five lobe grip
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
쾌삭강
나사 종류
수나사
모델 1
광택
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L
설명
재료
열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
요청 시
기타 스크류 길이.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.