{"product":{"productId":"agid.1095","price":5540,"name":"암나사 다섯 별 모양 그립"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- SYMPA touch: 인체 공학적으로 우수한 최상의 그립 내구성 및 사용 안전성
- 미끄럼 방지재는 손잡이 움직임에 따라 사람의 손에 최상으로 잘 맞게 됩니다
설명
재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
암나사 황동.
정보
SYMPA TOUCH 다섯별 모양 그립은 암,
수나사가 있는 3 종 크기로 공급 가능함.
수나사가 있는 3 종 크기로 공급 가능함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.