{"product":{"productId":"agid.14638","price":3510,"name":"소프트 십자형 그립, 타입 L"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- SYMPA touch: 인체 공학적으로 우수한 최상의 그립 내구성 및 사용 안전성
- 미끄럼 방지재는 손잡이 움직임에 따라 사람의 손에 최상으로 잘 맞게 됩니다
설명
재료
기본 몸체 열가소성, 경성.
코팅. 열가소성, 연성.
부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.
코팅. 열가소성, 연성.
부시 및 나사 볼트, 스틸 5.8.
표면 마무리
기본 몸체, 코팅, 검정색.
부시 또는 나사 볼트, 아연 도금.
부시 또는 나사 볼트, 아연 도금.
정보
소프트 그립 면의 십자형 그립은
기존의 열가소성 그립의 안전성과
소프트 표면의 편안한 느낌을 결합하고 있움.
십자형 그립의 소프트 코팅은 특히
그립감이 좋고 미끄러지지 않는 표면을
제공함.
이를 통해 높은 클램핑 장력에도
도달할 수 있음.
기존의 열가소성 그립의 안전성과
소프트 표면의 편안한 느낌을 결합하고 있움.
십자형 그립의 소프트 코팅은 특히
그립감이 좋고 미끄러지지 않는 표면을
제공함.
이를 통해 높은 클램핑 장력에도
도달할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.