{"product":{"productId":"agid.741","price":3135.65,"name":"삼각형 별 모양 그립 높은 칼라 D=M08X20 D1=50 H=28,타입:L 듀로플라스틱, 검정, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Triangular grip
high collar
듀로플라스틱
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 개선된 작동 가능성
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩3,136 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M8
H=높이
28
L=나사 길이
20
D3
18
Item
Triangular grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
high collar
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색. 스틸 나사 볼트, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 소재.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.