{"product":{"productId":"agid.30521","price":6838.59,"name":"별 모양 그립 유사형 DIN6336 D=M10X25, D1=50,H=32, 타입:L, 바이오폴리머 너도 밤나무 천연 색상, 구성요소:스테인레스 스틸 1.4305, 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Star grip
폴리아미드
너도 밤나무 천연 색상
- NATURE grip: 바이오 플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다.
- 적용 분야: 외부 사용, 기계 및 플랜트 엔지니어링 가구 산업, 목재 가공, 농업 공학
- 우수한 기계적 안정성, 우수한 화학 저항성
- 바이오 플라스틱은 재활용이 가능합니다.
- 목재 제품들이 지속 가능한 숲에서 난 목재를 사용한 제품임을 인증합니다.
판매 단위
₩6,839 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M10
H=높이
32
L=나사 길이
25
D8
22
DIN
유사형 DIN 6336
H3
17
Item
Star grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
너도 밤나무 천연 색상
본체 재질
폴리아미드
스틸 키
1.4305
타입
L
표면
구성품
자연적 마무리
설명
재료
목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리
목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보
기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점
이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.