text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

회주철 GJL 200.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.

스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리
진동 연마, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시
플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립
도면 설명
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.